Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför använda SENTRON 3VA strömbrytare i gjutna höljen?

Säkerställ tillförlitligt skydd för människor och system, minimera stilleståndstiden och ge operativ transparens med de väl utformade, modulära och mycket variabla SENTRON 3VA strömbrytare med gjutna hölje.

Systemet är godkänt enligt IEC 60947 och UL 489 och certifierat med Siemens EcoTech-märkning. Systemet stöder globala applikationer och finns i flera serier för att passa behoven hos dina maskiner och paneler. Med modulär design, mycket varierande konfigurationer och över 500 tillbehör för mätning, kommunikation och automatisering gör de

  • ger effektivt och tillförlitligt skydd i alla applikationer
  • säkerställa hög systemtillgänglighet genom selektivt skydd
  • integreras sömlöst i system- och programvarulandskap
  • stödja en hållbar omvandling av industri och infrastruktur

Viktiga fördelar

Säkerställa tillförlitligt och selektivt skydd

Skydda människor, system och infrastruktur med samordnade skyddsmekanismer som upptäcker fel och isolerar dem selektivt. Detta begränsar endast störningar till drabbade sektioner - vilket garanterar säkerhet och stabil drift.

Möjliggöra transparens och digital integration

Integrerade mätfunktioner i kombination med kommunikationsmoduler (Modbus, PROFINET) ger statusdata i realtid. Sömlös integration i automations- och hanteringssystem möjliggör övervakning och optimerad energianvändning.

Förenkla ingenjörskonst

Minska varianter, effektivisera planeringen och standardisera skyddsdesign i olika applikationer för att minska komplexiteten, förkorta projekttidslinjer och förbättra konsistensen.

Viktiga specifikationer

Visa alla specifikationer

SENTRON 3VA1

SENTRON 3VA2/3VA2 plus

SENTRON 3VA5

SENTRON 3VA6/3VA6 plus

Certifiering

IEC 60947

IEC 60947

UL 489
IEC 60947

UL 489
IEC 60947

Märkström

16 A — 1 kA

25 A — 1,6 kA

25 A — 1,6 kA (IEC/UL) /2 kA (UL)

25 A — 1,6 kA (IEC/UL) /2 kA (UL)

Brytförmåga (linjeskydd)

16 kA — 110 kA vid 415 V AC

55 kA — 150 kA vid 415 V AC

≤100 kA vid 480 V AC

≤200 kA vid 480 V AC

Trippenhet

TMPT

ETU

TMPT

ETU

Kommunikation
länk

-

PROFIBUS, PROFINET, TCP Modbus, Modbus RTU

-

PROFIBUS, PROFINET, TCP Modbus, Modbus RTU

Ytterligare
funktioner

-

3VA2 plus inkl. DAS+ underhållsläge, USB-C, Bluetooth, tillval COM-modul med webbserver

-

3VA6 plus inkl. DAS+ underhållsläge, USB-C, Bluetooth, tillval COM-modul med webbserver

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder SENTRON 3VA MCCB:er

Fallstudie

Växling och skydd för vätgasstationer

Företag:Maximator väte

Plats:Tyskland

Siemens programvara:SIMATIC ET 200SP

Vanliga frågor

Utforska relaterade resurser

Nedladdningar

Manuell SENTRON 3VA MCCB:er med IEC-certifikat

Manuell SENTRON 3VA UL/IEC MCCB:er

Manuell SENTRON 3VA27 MCCB:er och 3WL10 ACB

Katalog LV 10 - SENTRON - SIVACON — ALFA

Katalog LV 18 — SENTRON ACB & MCCBs med UL-certifikat.

Siemens EcoTech-profil

Kom igång