Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför installationsenheter?

Höga installationskostnader, lite utrymme för nya funktioner, extremt kostsam omvandling av befintliga system och snabbt föränderliga standarder gör det svårt att hantera tid och kostnadstryck. SENTRON installation devices ger effektivitet som du kan lita på — säker, liten och smart. Mät- och kommunikationsfunktionerna hos de senaste enheterna utnyttjar digitaliseringens fulla potential, så att du kan effektivisera din elinstallation och skydda både människor och utrustning effektivt.

De kompakta installationsenheterna från SENTRON-portföljen inkluderar:

  • SENTRON miniatyrbrytare
  • SENTRON jordfelsbrytare (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/miniatyrbrytare
  • Kombination av SENTRON 5SM6 AFD-enheten och SENTRON 5SV1 RCBO
  • Kombination av SENTRON 5ST3 fjärrstyrd manövermekanism och SENTRON 5SV1 RCBO
  • Integrerad styrenhet (SENTRON Powercenter 1000 + LOGO!)
  • SENTRON 3NP1 säkringsbrytare frånskiljare
  • SENTRON 3VA strömbrytare i gjutet hölje
Miniaturisierung Elektroinstallation

Viktiga fördelar

Perfekt skydd

SENTRON installation devices ger optimalt skydd inte bara för människor utan också för din anläggning. Det innebär att du drar nytta av minskade stilleståndstider, en idealisk strömförsörjning och maximal anläggningstillgänglighet.

Litet fotavtryck

Många funktioner i en extremt kompakt design: SENTRON installation devices är förstahandsvalet när du vill spara utrymme på ditt distributionskort och utöka ditt utbud av funktioner.

Lätt att eftermontera

Uppgradera ditt system enkelt! Byt ut gamla enheter mot nya SENTRON installation devices. Inget extra utrymme krävs, och deras enkla montering och installation säkerställer att du snabbt och enkelt kan framtidssäkra ditt system.

Utvalda funktioner

Utforska relaterade produkter