Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SENTRON distributionskomponenter?

Ju lättare det är att montera och ansluta system och enheter för eldistribution, desto snabbare och mer flexibelt kan du svara på kundernas behov. Installatörer och panelbyggare drar också nytta av förenklad konfiguration och minskade utrymmeskrav i SENTRON-distributionskomponenter, som samlingsskenor och kopplingsplintar, och SENTRON-styrskåp.

Viktiga fördelar

Ikon för en skiftnyckel och skruvmejsel

Förenkla montering och anslutning

Minska installationsarbetet vid kraftdistribution med SENTRON-distributionskomponenter. Gör arbetet enklare för installatörer och panelbyggare med modulära system som kombinerar montering och anslutning i ett enda steg.

Ikon som symboliserar tids- och kostnadsbesparingar

Spara tid och kostnader under installationen

Förkorta installationstiden tack vare optimerad projektplanering och ett mindre fotavtryck. Sänk kostnaderna genom effektivare processer och minska planerings-, monterings- och konfigurationsarbetet för din kraftdistribution.

Ikon som symboliserar Implementering

Säkerställa säker och tillförlitlig drift

Förlita dig på SENTRONS distributionskomponenter för högsta nivå av driftsäkerhet och tillförlitlighet. Dra nytta av säkra kontaktanslutningar och ett omfattande utbud av tillbehör — för långsiktig säker strömfördelning.

Utvalda funktioner

Rendering av ett 40mm 8US samlingsskenesystem

SENTRON 8US1 samlingsskenor

Dessa system förenklar integrationen av elektrotekniska komponenter i distributionssystem. Den modulära, platsbesparande designen har snabbmonterade kontakter med längsgående stag för att säkerställa snabb installation. Färdigmonterade lastmatare minskar monteringstiden ytterligare, eftersom mekanisk fastsättning och elektrisk kontakt slutförs i ett enda arbetssteg, vilket sänker monteringskostnaderna avsevärt.

Med ett samlingsskeneavstånd på 60 mm erbjuder vårt sortiment ett brett utbud av samlingsskenor för strömmar upp till 1 600 A. De är lämpliga för alla styrskåp inom maskin- och systemteknik.

Visa 8US1 portfölj

SENTRON 8US2 CrossBoard samlingsskenesystem

Designad för snabb och pålitlig installation av omkopplingsanordningar, ger detta system elförsörjning direkt genom samlingsskenan, vilket eliminerar komplexa ledningar. Enheter och adaptrar knäpps fast snabbt och säkert, vilket ger maximal användarvänlighet och installationsflexibilitet i styrskåpet.

Upptäck 8US2 CrossBoard

Rendering av ett 8US2 CrossBoard samlingsskenesystem
Rendering av en 8WH6 iPo (in-push-out) plug-in-terminal

SENTRON 8WH terminalblock

Förenkla anslutningen av inkommande och utgående kablar i växlar och styrskåp samtidigt som utrymmesbehovet minimeras. Dessa block är utformade för olika applikationer, allt från trafik- och automationsteknik till elektriska installationer i byggnader.

Den omfattande portföljen stöder alla större anslutningstyper — som skruv, fjäderbelastad, In-Push-Out (iPO), kombinationsplugin och IDC — vilket ger maximal flexibilitet och förenklad konfiguration.

Utforska 8WH-serien

Utforska resurser

Kataloger och datablad

Katalog | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA

Datablad | SENTRON 8US2 CrossBoard samlingsskenesystem

Länkar

Länk | Konfiguratorer