Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

SENTRON 3WD luftbrytare

3WD DC Air Circuit Breaker är utvecklad baserat på Siemens avancerade ACB-teknikplattform och är speciellt utformad för DC-strömfördelningsscenarier. 3WD-modellen har en märkspänning på upp till 1000V, en märkström på upp till 2000A och en brytkapacitet på upp till 65kA. Den är utrustad med omfattande skyddsfunktioner och levereras som standard med DAS+ säkerhetsunderhållsläge för stabil utrustningsdrift och personalsäkerhet samtidigt som det ger effektivt och tillförlitligt skydd för likströmsdistributionssystem. 3WD uppfyller applikationskraven för likströmsparker, datacenter och mer.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robust prestanda

3WD DC Air Circuit Breaker är konstruerad för krävande DC-strömfördelningsscenarier. Den har exceptionella prestandaparametrar: en märkspänning upp till 1000V, en märkström upp till 2000A och brytkapacitet på 65kA.

Flexibel konfiguration

3WD erbjuder omfattande skyddsfunktioner, inklusive överbelastning, kortslutning, omedelbar kortslutning och jordfelsskydd, vilket på ett tillförlitligt sätt uppfyller komplexa och olika krav på skydd för strömfördelning.

Förbättrat skydd för personlig säkerhet

DAS+ säkerhetsunderhållsläge levereras som standard för att leverera stabil drift av utrustningen och personalsäkerhet. Förvänta dig effektiv och tillförlitlig säkerhet för likströmsdistributionssystem.

Utvalda funktioner