Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

Varför använda SENTRON 3VD DC-strömbrytare (MCCB)?

Siemens 3VD DC-gjutna höljesbrytare fortsätter den klassiska designfilosofin för Siemens 3VA gjutna kretsbrytare och integrerar tillförlitlighet och innovation. Den stöder en maximal 1000V likspänning, vilket uppfyller de krävande kraven för olika DC-applikationer. Med en innovativ tvåpolig design minskar den 20% skåpsutrymme och råvarukostnader som kopparstänger. Dessutom minskar installationstiden med upp till 30%. Säker, pålitlig, mycket effektiv och kostnadseffektiv, 3VD ger enastående skyddslösningar för dina likströmssystem.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Säkerställ flexibilitet och tillförlitlighet med klassisk design

3VD ärver den klassiska designfilosofin hos Siemens 3VA gjutna kretsbrytare, som stöder universella tillbehör. Det garanterar flexibel konfiguration samtidigt som det ger tillförlitlighet och stabilitet

Innovativ design

3VD ger innovativ storleksdesign och antar en mer kompakt tvåpolig lösning. Spara skåpsutrymme med 20% och förkorta installationstiden med 30%.

Full kapacitet som täcker likströmstillämpningar

3VD är lämplig för DC-system med maximal spänning upp till 1000VDC. Den ger strömtäckning upp till 1200A, flera alternativ för brytkapacitet och integrerar flexibla skyddssystem för att täcka komplicerade DC-applikationer.

Dynamiska ventiler är