Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
KAMPANJ SET

SENTRON modulär utrustningssats

Security du har råd med!
Upptäck SENTRON modulär utrustning till ett attraktivt pris!

Ett distributionskort är hjärtat i varje elinstallation. Skyddets tillförlitlighet beror på kvaliteten på de enheter som installeras i det - oavsett om det är hemma, på kontoret eller i en industrianläggning. Genom att välja beprövade märkesprodukter investerar du i sinnesfrid och långsiktig säkerhet.

Den modulära enheten SENTRON från Siemens kombinerar tre viktiga typer av skydd i en komplett lösning - perfekt för både installatörer och investerare som söker tillförlitlighet till ett rimligt pris.

Vad ingår i uppsättningen?

  • 5SV4344-0 differentialbrytare
    — version 3+N, 40 A, AC-typ, 30 mA känslighet. Skyddar effektivt mot farliga differentialströmmar, vilket minimerar risken för elektriska stötar.
  • 5SL6316-6 miniatyrbrytare
    — 3-polig, B16 A-egenskap, 6 kA kortslutningskapacitet. Tillförlitligt skydd för trefaskretsar mot överbelastning och kortslutning.
  • 3x 5SL6116-6 Strömbrytare
    - 1-polig, B16 A-egenskap, 6 kA kortslutningskapacitet. Bevisat skydd för enfas uttagskretsar.

Beställningsnummer för ovanstående kit

Föreslagna pris

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutto

Kampanjen pågår till 31 augusti 2026, eller så länge lagret räcker.


Varför välja SENTRON?

SENTRONS produkter är synonymt med kvalitet, vilket bevisas av Siemens decennier av närvaro på elmarknaden. Precisionsmässigt utförande, överensstämmelse med standarder och lång livslängd gör detta till ett värdefullt val — idag och i framtiden.

Beställ ett set och prova det nu!

Produktens radar

Product Radar är det officiella Siemens-verktyget som stöder sökandet efter produkter.