Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SDC for Femap drivs av SDC Verifier

SDC Verifier mjukvaruprodukter automatiserar FEA-analys och verifiering av strukturer enligt standarder och designkoder, eliminerar fel, minskar behovet av kalkylblad och effektiviserar rapportgenerering redo att användas för certifiering.
Genom att förenkla efterlevnaden, minska manuellt arbete och öka noggrannheten optimerar SDC Verifier tekniska arbetsflöden för säkrare och effektivare konstruktionsdesign.

Varför Verifiering enligt standarder inom Femap?

SDC för Femap är en kraftfull strukturell verifieringslösning konstruerad för att fungera direkt i Femap-miljön. Denna integration gör det möjligt för ingenjörer att enkelt verifiera konstruktioner mot branschspecifika standarder, optimera för kostnads- och materialeffektivitet, och automatisera rapportering - allt utan att lämna sin bekanta Femap-arbetsyta.

Fördelar

  • Standardverifiering direkt i Femap.
    Utför kodkontroller för styrka, trötthet, böjning, och svetsar inuti Femap - utan att exportera eller duplicera din modell.
  • Omfattande standardbibliotek täcker stora designkoder som Eurocode, AISC, DNV, API och mer, vilket säkerställer tillämplighet inom olika branscher.
  • Konsekventa beräkningar
    Uppdatera ingångar, kör om beräkningar och regenerera rapporter - allt inifrån Femap. Inga skript, inga versionsavvikelser, inga manuella fel.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Verifiering av offshore-omvandlarplattform

Automatiserade FEA-kontroller bedömer hållfasthet, plattböjning och utmattning med hjälp av SDC för Femap för att uppfylla standarderna DIN EN 1993-1-1, DNV RP-C201 och NORSOK N-004.
Resultaten säkerställer säker lyftning och drift samtidigt som verifieringstiden minskas genom strömlinjeformade arbetsflöden för efterlevnad.