Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SCALANCE X-500 hanterade lager 3-switchar?

SCALANCE X-500 hanterade lager 3-switchar är centrala komponenter för att strukturera stora anläggningsnätverk. De utgör grunden för industriella nätverk och levererar hög prestanda och tillförlitlighet.

Industriella nätverk kämpar ofta med prestanda och tillgänglighet, särskilt när de integreras med företagssystem. Våra SCALANCE X-500-switchar löser detta med högpresterande lager 3-växling, så att du kan:

  • Implementera robusta elektriska och optiska linje-, ring- och stjärnstrukturer för att förbättra nätverkets drifttid och effektivt dataflöde
  • Strukturera ditt nätverk flexibelt med upp till 34 portar och överföringshastigheter på 10 gigabit/sek för krävande uppgifter
  • Implementera redundanskoncept som Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) för att upprätthålla hög anläggningstillgänglighet
  • Integrera sömlöst industri- och företagsnätverk, koppla samman anläggningsdelar och fältenheter med omfattande diagnostik

Viktiga fördelar

Bygg högpresterande, pålitliga nätverk

Strukturera ditt anläggningsnätverk med SCALANCE X-500 som en central komponent. Lägg en stark grund för nätverk som levererar robusta prestanda och tillförlitlighet och uppfyller krävande industriella kommunikationsbehov.

Integrera industriella nätverk sömlöst

Integrera industriella nätverk i ditt företagsnätverk. Anslut anläggningsenheter över kontroll till hanteringsnivåer för hög tillgänglighet, omfattande diagnostik och effektiv överföring.

Optimera nätverkets flexibilitet och effektivitet

Använd SCALANCE X-500 som switch och router, med stöd för olika routingprotokoll. Anslut dina industri- och företagsnätverk via IP-routing och implementera Layer 3-routing för strömlinjeformad nätverksoperation.

Utvalda funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.