Designa och hantera kommunikationsnätverk från kontroll till ledningsnivå och möjliggöra hög tillgänglighet med SCALANCE X-400 hanterade lager 3-switch.
Industriella nätverk står inför växande krav och komplexa tillämpningar. Vår SCALANCE X-400-switch hanterar dessa utmaningar med många portar, höga överföringshastigheter och stöd för fiberoptiska kablar och kopparkablar. Dra nytta av Power over Ethernet
- - och gigabit-dataöverföringshastigheter, vilket ger hög prestanda för din verksamhet och robust flexibilitet för ditt industriella nätverk: Uppnå flexibla nätverksinställningar och implementera krävande applikationer med hög portdensitet och olika bandbreddalternati v Använd
- tillförlitligt i utmanande industriella miljöer, eftersom switchen fungerar från -40° till +60° Använd integrerad VLAN-
- funktionalitet för att strukturera stor produktion nätverk, förbättra organisation och operativ effektivitet