Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SCALANCE X-300 rackmonterade switchar?

SCALANCE X-300 rackmonterade och Ethernet-switchar integrerar driftsteknik (OT) och informationsteknik (IT) för att hjälpa till att ansluta dina maskiner och sensorer på ett tillförlitligt och säkert sätt.

Från rackmonterade switchar till Ethernet-switchar, till switchar för extremt tuffa industriella miljöer, SCALANCE X-300-switchar hjälper dig att bygga flexibla, säkra nätverksinfrastrukturer på ditt verkstadsgolv.

SCALANCE X-300 produkter inkluderar:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompakta Ethernet-switchar för högpresterande anläggningsnätverk
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Rackmonterade omkopplare med flexibla applikationsalternativ vid upp till +70 °C
  • SCALANCE XR-300WG: Kostnadsoptimerad och platsbesparande rackmonterad switch med skyddsklass IP30

Viktiga fördelar

Designa flexibla och säkra lösningar

Kombinera OT och IT för ett mer flexibelt och säkrare verkstadsgolv. SCALANCE X-300 Ethernet-switchar finns som kompakta eller 19-tums rackmonterade enheter.

Aktivera hög nätverkstillgänglighet

Dra nytta av hög nätverkstillgänglighet genom redundansmekanismer som MRP och virtuella LAN och upp till 10 Gbit/s överföring.

Optimera utrymmet

SCALANCE X-300 switchar erbjuder upp till 28 terminaler i ett litet installationsutrymme.

Utvalda funktioner