Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 är en serie ohanterade Ethernet-switchar och mediakonverterare idealiska för små industriella nätverksinställningar till ett bra pris. Eftersom de inte behöver konfigureras möjliggör dessa enheter snabb, okomplicerad nätverksintegration för maskinorienterade applikationer. Oavsett om det har 8 eller 24 portar, använd i styrskåpet eller nära maskinen: Vår breda SCALANCE X-100-portfölj erbjuder ohanterade industriella Ethernet-switchar och mediakonverterare för flera krav och uppgifter.

  • Utbudet av alternativ inkluderar:

    • SCALANCE XC-100 SCALANCE XCM-100 SCALANCE XR-100WG SCALANCE XB-100
    • SCALANCE XCM-100 medi
    • akonverterare
  • Viktiga fördelar

    Används i tuffa miljöer

    Tål tuffa förhållanden och extrema temperaturer, från -40 °C till +70 °C. Använd SCALENCE-omkopplare i områden med explosionsrisk i zon 2 i enlighet med ATEX och IECEx.

    Integrera snabbt

    Snabba upp din nätverksintegration. Ohanterade switchar behöver inte konfigureras, så du kan enkelt integrera dem i ditt industriella nätverk.

    Förbättra din verksamhet

    Leverera tillförlitlig prestanda med switchar som har ett stort antal Ethernet-portar, en redundant strömförsörjning på 24 V DC-versioner och små monteringsdjup för att spara utrymme i kopplingsskåpet.

    Utvalda lösningar