Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Wi-Fi 6 SCALANCE W åtkomstpunkter och klientmoduler?

SCALANCE W-åtkomstpunkter och klientmoduler stöder industriell kommunikation med den senaste IEEE 802.11ax-standarden (Wi-Fi 6). Detta gör att du kan implementera komplexa applikationer med ett mycket stort antal klienter och ökade datahastigheter per klient.

Valfria iFeatures erbjuder speciella industriella funktioner, till exempel redundans via WLAN, för robusta och felsäkra dataanslutningar i kritiska applikationer eller trådlös realtidskommunikation.

Viktiga fördelar

Högpresterande trådlös anslutning

Levererar tillförlitlig trådlös höghastighetskommunikation i industriella miljöer, stöder ett stort antal klienter och höga datahastigheter per enhet för krävande applikationer som videoöverföring och automatisering.

Säkerhet och efterlevnad av industriell kvalitet

Skyddar nätverk från cyberattacker med inbyggd brandvägg och certifikatbaserad autentisering — uppfyller alla tillämpliga EU-krav för radioutrustning.

Flexibel driftsättning och robust design

Stöder installation i eller utanför kontrollskåp, med IP65-klassade alternativ för tuffa miljöer, och funktioner som viloläge och digital I/O för energieffektivitet och mångsidighet i applikationer.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder SCALANCE W

Upptäck hur andra använder industriellt WLAN baserat på Wi-Fi 6

BUGG 2023

Wi-Fi 6 på BUGA 23: Lekplats för den nya WLAN-standarden

IWLAN med SCALANCE W Wi-Fi 6-komponenter används för linbanans informations- och kommunikationssystem vid den tyska National Garden Show Mannheim 2023.

Linbana, BUGA 23, Mannheim, Tyskland

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Produktinformation och inköpsalternativ

Produktöversikt | IWLAN

Broschyr | Professionella tjänster för industriella nätverk

SiePortal | Produktöversikt

Produktfamilj | SINEC

Produktfamilj | SCALANCE

Inköp | Köp Clients Modules nu

Inköp | Köp Acces Points nu

Verktyg och nedladdningar

Onlinesupport

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.