Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINEMA Remote Connect?

SINEMA Remote Connect ger enkel fjärråtkomst för teleservice och fjärrunderhåll, så att du kan komma åt fjärranläggningar eller maskiner bekvämt och säkert, även om de är integrerade i andra nätverk.

Som hanteringsplattform för fjärrnätverk är SINEMA Remote Connect en serverapplikation som möjliggör enkel hantering av tunnelanslutningar (VPN) mellan huvudkontor, servicetekniker och installerade maskiner eller anläggningar.

Du kan upprätta anslutningen till SINEMA Remote Connect via trådlös kommunikation, DSL eller befintliga privata nätverksstrukturer. Vi erbjuder en omfattande portfölj av SCALANCE industriroutrar för anslutning till fjärrnätverk.

Viktiga fördelar

Hantera enkelt

Hantera VPN-anslutningar och användare centralt genom att integrera Siemens industriroutrar genom automatisk konfiguration. Effektivisera driften med protokolloberoende, IP-baserad kommunikation i en virtualiserad miljö eller molnsystem.

Anslut säkert

Använd en krypterad anslutning med OpenVPN och IPsec, multifaktorautentisering med användarnamn/lösenord och PKI-smartkort och stöd för TLS 1.2

Få bekväm installation

Effektivisera anslutningsinställningen med adressbokfunktionen. Välj enkelt identiska maskiner och använd REST API för automatisering av uppgifter och datautbyte.

Utvalda funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.