Integrerad PROFINET IO Controller-funktionalitet
Integrerad PROFINET IO Controller-funktionalitet med uppdateringscykler upp till 1 ms
Siemens Unified Edge Apps ger modern HMI och dataanslutning till verkstadsgolvet med webbaserad visualisering, centraliserad hantering och fjärrdistribution. Koppla ihop dem med SIMCO1PN PROFINET IO Connector för att få åtkomst till PLC-data med en millisekunds cykler för pålitlig drift med låg latens.
Bygg och distribuera moderna HMI på Industrial Edge med webbläsarbaserade verktyg och central styrning för att minska ingenjörsarbetet och påskynda utrullningar över linjer.
Strömma PLC-data via SIMCO1PN med uppdateringscykler ner till en millisekund och stöd för cyklisk och acyklisk överföring för responsiv analys och kontroll.
Hantera appar, enheter och uppdateringar från en enda konsol för att skala från pilotceller till anläggningar med fjärrdistribution och diagnostik.
Integrerad PROFINET IO Controller-funktionalitet med uppdateringscykler upp till 1 ms
Stöd för cyklisk och acyklisk PROFINET dataöverföring (läs och skriv)
Dataåtkomst via MQTT-nyttolast för Industrial Edge Apps
Stöd för PROFINET IO-enheter från SIEMENS och tredje part via GSMDL-fil