Mobile trådlösa routrar
Med SCALANCE M mobila trådlösa routrar kan både stationära stationer och mobila användare — som järnvägs- och vägfordon, kust- och inlandssjöfartsfartyg — anslutas till ett centralt styr- och övervakningssystem.
SCALANCE M är en portfölj av industriroutrar som tillhandahåller mångsidig trådbunden och trådlös kommunikation för IP-baserade nätverk. Anslut stationära och mobila användare till ett centralt styrcenter för telekontroll, teleservice och andra industriella fjärrapplikationer.
Lös utmaningen att ansluta fjärranslutna anläggningar och maskiner där dedikerade nätverk är kostsamma eller otillgängliga. Våra SCALANCE M-routrar ger säkra, kostnadseffektiva anslutningar via offentliga eller privata nätverk. Detta möjliggör tillförlitligt datautbyte och robust skydd mot cyberattacker.
Anpassa din infrastruktur med en mångsidig portfölj, inklusive mobila trådlösa (3G, 4G, 5G) och trådbundna (SHDSL, PROFIBUS/MPI) routrar. Uppnå effektiva operationer med höga datahastigheter för fördröjningsfri data- och bildöverföring. Uppnå robust cybersäkerhet och regelefterlevnad med RED 3.3-certifierade trådlösa produkter.
Få enkel och säker fjärråtkomst till dina maskiner och anläggningar. Använd SCALANCE M industriroutrar med SINEMA Remote Connect för universell telekontroll och teleservice för att effektivisera industriell fjärrkommunikation.
Anslut fjärranslutna maskiner och anläggningar med en mångsidig portfölj av trådbundna eller trådlösa kommunikationsalternativ. Välj mellan GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL eller PROFIBUS/MPI för att passa olika industriella fjärråtkomstapplikationer.
Skydda dina industriella trådlösa nätverk från cyberhot med RED 3.3-kompatibla produkter. Se till att de senaste EU-reglerna följs, vilket ger ett starkt försvar mot cyberattacker för tillförlitliga och säkra operationer.
Med SCALANCE M mobila trådlösa routrar kan både stationära stationer och mobila användare — som järnvägs- och vägfordon, kust- och inlandssjöfartsfartyg — anslutas till ett centralt styr- och övervakningssystem.
SCALANCE M trådbundna routrar stöder anslutning av fjärranslutna maskiner och anläggningar. Använd befintliga privata tvåtråds- eller flerkärniga kablar (med SHDSL) eller anslut fjärranslutna PROFIBUS/MPI-stationer.
Siemens tillhandahåller helhetslösningar för toppmoderna industriella kommunikationsnätverk. Vi erbjuder full implementering baserat på vår mångåriga tekniska expertis och vårt kunnande inom storskalig projektledning.