Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?

SCALANCE LPE är en liten och robust lokal processormotor med en kraftfull CPU. Det är flexibelt användbart — till exempel för kantapplikationer som gör att du kan öka effektiviteten hos dina anläggningar avsevärt. SCALANCE LPE samlar in data direkt i processen, förbehandlar den och gör den tillgänglig för andra system. Möjliga tillämpningar är t.ex. tillståndsövervakning av flera enheter för förebyggande underhåll eller avvikelsedetektering i kommunikationsnät. Tack vare sin kraftfulla CPU hanterar bearbetningsmotorn flera applikationer samtidigt. Dess Linux-baserade operativsystem låter dig implementera dina egna egenutvecklade appar samt applikationer tillgängliga på marknaden (som Docker©) med en enhet.

UTVALDA FUNKTIONER

Viktiga funktioner

Industriell design

Designad för användning i temperaturer från —40°C till +60°C. Den lokala processormotorn är fläktlös, har redundant strömförsörjning och passar alla styrskåp tack vare sin kompakta design. Med sin kraftfulla CPU kan SCALANCE LPE hantera flera applikationer samtidigt. Ett brett utbud av godkännanden, inklusive järnväg och farlig zon 2, utökar användningsområdet.

En ikon som representerar en lokal bearbetningsmotor med växel och industriella designelement.

Maximal flexibilitet och öppenhet för dina idéer

Som ett öppet Linux-baserat system gör SCALANCE LPE det möjligt för dig att implementera dina egna egenutvecklade applikationer. Den kan fungera som en industriell dator, kantenhet, för detektering av nätverksanomalier, brandvägg eller router - och stöder marknadstillgängliga appar, inklusive Zero Trust-fjärråtkomstlösningar.

En reklambild för en lokal bearbetningsmotorikon med en blå bakgrund och en vit ikon i mitten.

Sömlöst integrerbar och systemkompatibel

Höljet följer SIMATIC S7-1500-designen, vilket säkerställer sömlös integration med SCALANCE- och SINEC-portföljerna. Dess dimensioner och struktur passar perfekt med andra Siemens nätverkshanteringskomponenter.

En reklambild för en lokal bearbetningsmotorikon som är sömlöst integrerbar och systemkompatibel.

Tillförlitligt framtidssäkrad för långvarig användning

Möjliggör framtidsklara maskin- och anläggningskoncept utformade för långsiktig framgång. Den flexibla plattformen säkerställer att du kan utnyttja samhällsutvecklingen i flera år utan att byta hårdvara.

En ikon som representerar en lokal bearbetningsmotor med en futuristisk och pålitlig design.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.