Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför FastConnect-kabelteknik?

Kabling av industrianläggningar är krävande, med problem som uppstår vid strippning av kablar, montering av plug-in-kontakten eller anslutning av kärnor. FastConnect är ett snabbmonteringskabelsystem för konfigurering av Industrial Ethernet-, PROFINET- eller PROFIBUS-nätverk i industrianläggningar.

FastConnect minskar komplexiteten och sparar avgörande tid genom att montera på plats snabbt, enkelt och pålitligt. Det sofistikerade systemet hjälper till att förhindra installationsfel och förbättrar drifttillgängligheten. Förutom de beprövade standardlängderna för Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180/M12-180 kan du beställa kundspecifika längder mellan 0,3 m och 88 m.

FastConnect inkluderar kopparkablar och kontakter, fiberoptiska kablar och kontakter och kablar för strömförsörjning av moduler.

Viktiga fördelar

Förbättra tillgängligheten

EMC-avskärmning och effektiv dragavlastning hjälper dessa kablar att fungera i olika miljöer. Våra kablar har tillförlitlig design och certifieringar för att stödja din verksamhet.

Spara tid

Förenkla ditt system. Enkla men effektiva anslutningssystem sparar värdefull tid och resurser för att förbättra ditt resultat.

Installera enkelt

Färgkodning, förinställda verktyg och väldefinierade instruktionsmaterial tar gissningarna ur installationen.

Utvalda funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.