Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage drivs av S-Engineering

Våra smarta lösningar hjälper till att öka effektiviteten och hastigheten för lastning, minska driftskostnaderna på grund av minskad energiförbrukning, förlänga utrustningens livslängd på grund av enhetlig lastprocess, minimera påverkan av den mänskliga faktorn på omlastning av spannmål;
För spannmålslagring: Förbättra noggrannheten och tillförlitligheten för mätningar av spannmålsvolymer, öka effektiviteten i spannmålshantering, minska driftskostnaderna genom automatisering och bättre lagerhantering.

Varför SENUMAC — ett nytt sätt att hantera omlastningsprocessen?

SENUMAC är ett omfattande automatiserat styrsystem för lastning av transportband, som använder patenterade algoritmer för online-modellering och garanterad kontroll.
Hur SENUMAC löser kundproblem:
• Automatiserar laddningsprocessen, vilket minskar beroendet av den mänskliga faktorn.
• Säkerställer enhetlig lastning av utrustning och förhindrar nödstopp.
• Optimerar energiförbrukningen genom intelligent processkontroll.

Senumac

Fördelar

  • Ökad lastproduktivitet med upp till 20%
  • Minskning av elförbrukningen med upp till 20%

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Implementeringsresultat

Havspannmålsterminal 3 miljoner ton/år

Det här är verkliga siffror från projekt vi har genomfört:
Före SENUMAC:
- 1,14 kWh/ton
- 743 ton/timme
- 3 863 MWh per år

Efter SENUMAC:
- 0,94 kWh/ton
- 865 ton/timme
- 3 196 MWh per år

Det är över 660 MWh i årliga energibesparingar.
Återbetalningsperioden är under 2 år.

Utforska resurser och relaterade produkter