Compliance med UL-listade system
Arbeta med förtroende. Våra UL-listade parallellsystem för verktyg uppfyller stränga säkerhets- och prestandastandarder.
Utility Paralleling Systems hanterar anslutning och överföring av ström mellan kraftkällor och generatorer på plats. Dessa system levererar en tillförlitlig och oavbruten strömförsörjning för din verksamhet.
Strömavbrott kan störa kritiska operationer och leda till betydande driftstopp. Våra system möjliggör kraftöverföring mellan generatorer och kraftkällor. Vi använder aktiv synkronisering och mjuk belastning för smidiga övergångar för att upprätthålla kontinuerlig kraft utan störningar.
Alla system är UL-listade, vilket ger säkerhet och kvalitet. Redundanta PLC-kontroller förbättrar systemets tillförlitlighet och driftstabilitet. Konfigurera system för topprakning eller verktygssponsrade belastningsbegränsningsprogram för att optimera energikostnaderna och förbättra effektiviteten.
Välj momentan parallellering för snabba överföringar eller ihållande parallellering för mjuk belastning. Skräddarsy energihantering efter din verksamhet för att minimera störningar och upprätthålla stabil strömförsörjning.
Testsystem i stängt övergångsläge utan belastningsavbrott. Parallella generatoraggregat med verktyget på strömretur, överför sedan lasten via sluten övergång för kontinuerlig drift.
Konfigurera ditt system för maximal rakning för att sänka energikostnaderna. Stöd verktygssponsrade lastbegränsningsprogram för incitament och nätstabilitet. Optimera energiförbrukningen och driftskostnaderna.
Arbeta med förtroende. Våra UL-listade parallellsystem för verktyg uppfyller stränga säkerhets- och prestandastandarder.
Använd väljaromkopplare för öppna eller stängda övergångar för att hantera strömflödet. Automatiskt eller manuellt parallellgenerator och verktygskällor. Återöverför till den normala källan med precision för flexibel kraftfördelningskontroll.
Uppnå exakt kraftöverföring med aktiv synkronisering. Använd redundanta PLC-kontroller för systemtillförlitlighet och kontinuerlig drift, eller mjuk lastkraftöverföring för att minimera störningar vid belastningsändringar.