Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför RTS-03-NA?

Russelectric RTS-03-NA-serien icke-automatiska överföringsbrytare är idealiska för applikationer där omedelbar återställning av service (efter förlust av den normala källan) inte är kritisk, och lokal driftspersonal är tillgänglig för att initiera överföringen. Operationspersonal kan initiera en källöverföring lokalt med hjälp av elektriskt manövrerade tryckknappar, en mekanisk extern manuell operatör eller fjärrkontroll (tillval). Med identisk konstruktion som Russelectric RTS-seriens automatiska överföringsbrytare har dessa UL-listade dubbelkastbrytare samma motståndsbetyg, design och beprövade prestanda. De är byggda enligt samma höga standard och ger samma tidtestade tillförlitlighet, säkerhet och exceptionell kvalitet i en icke-automatisk konfiguration.

  • Icke-automatiska överföringsbrytare med tre cyklar för enkel- eller dubbeloperatör
  • 3-cykels stängnings- och motståndsbetyg Symmetriska ampere
  • 480 VAC eller mindre UL-testad, listad och märkt under UL-1008

Starta kraftöverföringen manuellt

Driftspersonal kan initiera en källöverföring lokalt med hjälp av elektriskt manövrerade tryckknappar eller en mekanisk extern manuell operatör, eller på distans (tillval).

Byggd för att klara extrema felförhållanden

Fullständigt testad för 3-takts stängning och tålighet. När de samordnas med strömbegränsande säkringar är de UL-listade för stängning och motstår värden upp till 200 000 A.

Operativ flexibilitet med framtida uppgraderingskapacitet

Alla icke-automatiska omkopplare kan enkelt omvandlas till helautomatisk drift med tillägg av en kontrollpanel och mindre ledningsändringar. Detta säkerställer flexibilitet för framtida expansion och systemredesign.

Utvalda funktioner

Utforska ytterligare resurser

Tekniska detaljer