Uppnå 200kA stängning och tåla
Med strömbegränsande säkringar är ATS UL‑1008 listad till 200 000 A vid 480 VAC för krävande felförhållanden.
Russelectric® RTS03 ATS levererar kompromisslös effektkontinuitet med UL‑1008-testad 3-takts stängning och tålighet — branschens högsta betyg. Den är samordnad med strömbegränsande säkringar och uppnår 200 000 A och stöder miljöer med höga fel samtidigt som den arbetar med alla tillverkares brytare med omedelbar utlösning.
Portfölj:
Upprätthåll kontinuerlig drift med UL‑1008-testade 3-cykelprestanda som hanterar höga felströmmar när de samordnas med strömbegränsande säkringar.
Använd modeller med sluten övergång för att eliminera strömavbrott under återöverföring och testning, hålla belastningarna stabila samtidigt som du verifierar systemets hälsa.
Distribuera med vilken tillverkares strömbrytare som helst med omedelbar utlösning för flexibel specifikation vid eftermontering och nybyggnation.
Med strömbegränsande säkringar är ATS UL‑1008 listad till 200 000 A vid 480 VAC för krävande felförhållanden.
Välj öppen övergång för grundläggande överföringar eller stängd övergång för noll avbrott under återöverföring och
Använd styrsystemet RPTCS för att hantera ATS-operationer med exakt, tillförlitlig sekvensering.