Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför RTSMV 5-15KV Bypass/Isolering?

Håll kritiska operationer online under underhåll och oväntade händelser med Russelectric® RTSMV 5—15 kV brytare för förbikoppling/isoleringsbrytare. UL 1008A-listade, metallklädda, utdragskonstruktioner och RPTCS-kontroller möjliggör säker isolering och övervakad överföring över medelspänningssystem.

Portfölj:

  • RTSMV 5—15 kV strömbrytare förbikoppling/isoleringsbrytare
  • RTSMV 5—15 kV strömbrytare automatisk överföringsbrytare
5kv ATS

Viktiga fördelar

Leverera UL 1008A-listade prestanda

Testad, listad och märkt för applikationer med mellanspänningsöverföringsbrytare för att uppfylla krävande efterlevnadskrav.

Isolera med metallklädd utdragningsdesign

Utdragsbrytare och segregerade, jordade fack ger säker åtkomst och snabbare komponentbyte.

Kontroll med RPTCS-mikroprocessor

Manuell förbikoppling/isolering och justerbar centreringsfördröjning möjliggör testning och service utan att avbryta service till kritiska belastningar.

Utvalda funktioner