Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför RTSMV 5-15KV?

Russelectric® RTSMV-mellanspänningsställverk är byggda för kritisk kraft och levererar snabb, övervakad överföring och pålitlig isolering för att hålla driften igång genom energihändelser och underhåll. UL 1008A-listning och metallklädd dragkonstruktion bidrar till att förbättra säkerheten och förenkla servicen.

Portfölj:

  • RTSMV 5—15 kV strömbrytare automatisk överföringsbrytare
  • RTSMV 5—15 kV strömbrytare förbikoppling/isoleringsbrytare
5kv ATS

Viktiga fördelar

Förbättra drifttiden

Höghastighets, mikroprocessorövervakad överföring flyttar laster mellan källor när spänning eller frekvens avviker och överförs sedan om när normal effekt återgår.

Förenkla underhållet

Bypass/isolering möjliggör förbikoppling i realtid och säker isolering av automatiska brytare för testning och reparation utan att störa kritiska belastningar.

Stärka efterlevnaden

Mellanspänningsbrytare ATS och bypass/isoleringsdesign är UL 1008A-testade, listade och märkta och uppfyller stränga IEEE-, NEMA- och ANSI-standarder

Utvalda funktioner