Siemens RUGGEDCOM-lösningar levererar säkra och tillförlitliga nätverk för verksamhetskritiska verksamheter i tuffa miljöer. RSG2000-familjen erbjuder hanterade Gigabit Ethernet Layer 2-switchar med modulära upplänkar, avancerad cybersäkerhet och Zero Packet Loss™ -teknik för oavbruten prestanda. RUGGEDCOM är byggd för extrema förhållanden och säkerställer hög tillgänglighet, flexibel integration och minskade livscykelkostnader för energibolag, transporter och olja och gas.
Viktiga portföljhöjdpunkter:
- RUGGEDCOM RSG2488 - Gigabit Ethernet 1U-rackswitch i verktygsklass med IEEE 1588 PTP Grandmaster-funktionalitet som tillval för maximal nätverkstillgänglighet och livscykelbesparingar
- RUGGEDCOM RSG2300 - 32-portars hanterad Ethernet-switch med upp till 4 Gigabit-upplänkar
- RUGGEDCOM RSG2300P - 32-portars hanterad Power-over-Ethernet-switch med upp till 4 Gigabit-upplänkar
- RUGGEDCOM RSG2200 - 9-portars hanterad Gigabit Ethernet-switch med upp till 9 Gigabit-upplänkar
- RUGGEDCOM RSG2100 - Modulär hanterad Ethernet-switch med 19 portar med upp till 4 Gigabit-upplänkar
- RUGGEDCOM RSG2100P - Modulär hanterad Ethernet-switch med PoE-kapacitet