Siemens RUGGEDCOM RS-serieportfölj — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — levererar kompakta Layer 2 Ethernet-switchar av hög kvalitet för tuffa industriella miljöer.
- Extrem tillförlitlighet: Stationshärdad för −40 till +85 °C, hög EMI och stötar
- Flexibel anslutning: Snabb eller Gigabit Ethernet, fiberupplänkar, PoE-varianter
- Enkel integrering: montering på DIN-skena och universell AC/DC-ström
- Säkert nätverk: ROS med VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
- Flexibel design: PRP/HSR-stöd för nollsekunders failover
- Hållbar, skalbar och säker — perfekt för krävande OT-nätverk.