Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

RoboDK drivs av RoboDK

RoboDK gör det enkelt att simulera och programmera robotar för alla tillverkningsapplikationer. RoboDK stöder många typer av robotar och integreras med de flesta CAD/CAM-program. Simulera och programmera enkelt din industrirobot offline från dina 3D-modeller och distribuera robotprogrammens styrsystem (t.ex. SIMATIC och SINUMERIK) för att undvika singulariteter, axelgränser och kollisioner med bara några klick. Mer avancerade användare kan programmera roboten med hjälp av RoboDK API, tillgängligt i Python, C #, Visual Basic, C ++ och Matlab.

Varför Simulering och offline-programmering för industrirobotar?

RoboDK är en kraftfull och kostnadseffektiv simulerings- och offline-programmeringsprogramvara för industrirobotar. Den stöder över 1 200 modeller från 80+ märken, vilket möjliggör robotceller med blandade märken i samma miljö. Användare kan importera CAD-data, generera robotvägar och exportera körklar kod utan att stoppa produktionen. Plattformen stöder additiv och subtraktiv tillverkning, integreras med större CAD/CAM-verktyg och fungerar med öppna hårdvarulösningar - vilket ger dig full frihet att välja din robothårdvara.

RoboDK erbjuder dedikerad Siemens-integration, inklusive en Sinumerik 840D sl postprocessor, en OPC UA-drivrutin för Run MyRobot, en Siemens SIMATIC postprocessor och en plugin till Siemens Solid Edge.

Fördelar

  • Virtuell idrifttagning säkerställer säker, kollisionsfri simulering före driftsättning.
  • Integration med Siemens SINUMERIK och SIMATIC erbjuder enkel offline-programmering
  • Stöder additiv och subtraktiv tillverkning i en flexibel plattform.

Utvalda funktioner

fallstudie

Upptäck hur våra kunder använder RoboDK

Från tillverkning till utbildning, se hur RoboDK hjälper användare över hela världen att automatisera, optimera och innovera med robotar genom dessa inspirerande verkliga exempel.