Inställningsredigerare
Verktyget möjliggör import och export av parameteruppsättningar, parametermanipulation, felanalys med vågformsvisualisering, enhetskontroll och övervakning och jämförelse av inställningsfiler för omfattande enhetshantering.
Drifts- och parameteriseringsprogrammet Reydisp är den grundläggande programvaran som används för konfigurationen av Reyrolle-serien av skyddsreläer. Det ger ett användarvänligt verktyg med en inbyggd handledning och hjälpfil, vilket minskar kravet på ytterligare utbildning. Denna intuitiva programvara gör det möjligt att visa och redigera inställningar, visa felinformation, konfigurera reläens språk, IDMT-kurvor och kommunikationsdatapunkter. Reydisp Evolution omfattande svit med programvaruverktyg finns att ladda ner gratis.
Programvaran Språkredigerare ger användaren möjlighet att anpassa texten som visas i reläer, menystruktur och instrumentvyer.
Programvaruverktyget Communication Editor i Reydisp-sviten möjliggör modifiering av reläprotokollkonfigurationer och datapunkter för IEC 60870-5-103, DNP 3.0 och MODBUS-protokoll, vilket underlättar gränssnittet för transformatorstationer.
Programvaran Curve Editor möjliggör skapande av IDMTL-kurvor för Reyrolle-reläer, vilket ger flexibilitet vid gradering med andra enheter. Den importerar befintliga kurvor, skapar nya kurvor och skickar kurvor direkt till reläet.
Verktyget möjliggör import och export av parameteruppsättningar, parametermanipulation, felanalys med vågformsvisualisering, enhetskontroll och övervakning och jämförelse av inställningsfiler för omfattande enhetshantering.
Programvaran möjliggör import och export av språkfiler, redigering av språkskärmar till föredragna beskrivningar och hantering av språkfiler på reläer för anpassad användargränssnittskonfiguration.
Programvaran möjliggör import och export av DNP3.0, MODBUS RTU och IEC 60870-5-103 datapunktfiler, redigering av visad information, ändring av dataformat och numrering och aktivering eller inaktivering av datapunkter inom protokoll.
Programvaran gör det möjligt att öppna och spara kurvor, skapa kurvor från mallar och skicka dem till reläer, lägga till referenskurvor för jämförelse, redigera punkter i rutnät och spara eller skriva ut diagram i flera format.
Programvaran är kompatibel med Microsoft Windows XP SP3 eller senare, Vista, Windows 7 och 10, kräver 1 GB RAM, en pekarenhet och valfria seriella eller USB-portar för enhetsanslutning.