Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Reyrolle 7XG22?

Reyrolle 7XG22 är en serie testblock med 8 till 14 sätt, inrymda i ett Epsilon-storlek E2-fodral. Dessa testblock ger mångsidiga kortslutningslösningar för strömtransformator (CT) för olika elektriska systemapplikationer.

Säker och effektiv testning av strömtransformatorer kan vara komplicerat och farligt. Våra Reyrolle 7XG22 testblock erbjuder dedikerade CT-kortslutningsfunktioner. Använd en specifik testplugg för varje modell för att isolera och testa CT och förhindra farliga förhållanden med öppen krets.

Testblocken finns i 8-, 10- och 14-vägs konfigurationer, som stöder både vertikal och horisontell montering för flexibel installation. Varje modell innehåller en dedikerad testplugg med 4 mm höljda testpunkter för säkra anslutningar. Vår design förenklar underhållet och förbättrar driftsäkerheten.

Viktiga fördelar

Förbättra testeffektiviteten och noggrannheten

Effektivisera dina testprocesser med dedikerade testpluggar och tydliga anslutningspunkter. Minska installationstiden och minimera fel för mer exakt strömtransformatortestning.

Anpassa till systemets behov

Integrera testblock i skydds- och styrsystem. Välj mellan 8 till 14 vägskonfigurationer för kompatibilitet med dina kretskrav.

Maximera panelutrymmet

Installera testblock effektivt med alternativ för horisontell och vertikal montering. Denna flexibilitet gör att du kan få ut det mesta av tillgängligt panelutrymme.

Utvalda funktioner

Utforska resurser