Varför Reyrolle 7SR46?
Reyrolle 7SR46 är ett CT-drivet överströmsskyddsrelä med möjlighet till extern extra strömförsörjning. Detta panelmonterade numeriska relä ger både tidsbestämd och omvänd tid överström- och jordfelsskydd för distributionsnätapplikationer som kabelnät och ringhuvudenheter (RMU). Reyrolle 7SR46 integreras med SCADA-system. Den kompakta, lättanvända frontpanelen innehåller navigeringsknappar, en LCD- och USB-port.
- 10 felregister
- 100 händelseregister
- Lösenordsskydd
- Momentana och fördröjda överströmsskyddsfunktioner
- Hög känslighet: Trip-ready vid 80% av Ismin (1-fas) och 40% av Ismin (3-fas)
- Parametrisering via knappsats och/eller via Reydisp Evolution PC-programvara
- Internt litiumbatteri säkerhetskopiering
- Realtidsklocka
- Självövervakning inklusive övervakning av batteriets tillstånd
- Lämplig för specifika CT-enheter med brett mätområde (klass 5P80)