Ge begränsat jordfelsskydd
Tillämpa principer med hög impedans för transformatorlindningar, reaktorer och statorlindningar för att säkerställa pålitlig drift.
Reyrolle 7PG23 levererar högimpedansbegränsat jordfelsskydd för transformatorer, reaktorer och stora maskinlindningar. Den robusta konstruktionen säkerställer känslig feldetektering och stabilitet vid yttre störningar.
Upptäck interna jordfel snabbt samtidigt som stabiliteten upprätthålls under genomgående felförhållanden för att skydda kritiska tillgångar.
Välj driftspänning enkelt med DIL-omkopplare och valfria motstånd för skräddarsytt skydd i olika applikationer.
Dra nytta av beprövad elektromekanisk konstruktion och integrerad spänningsbegränsning för att klara tuffa elektriska förhållanden.
Tillämpa principer med hög impedans för transformatorlindningar, reaktorer och statorlindningar för att säkerställa pålitlig drift.
Justera inställningarna från 15 V till 270 V i 5 V-steg med frontmonterade omkopplare för exakt schemakalibrering.
Använd integrerade icke-linjära motstånd för att skydda CT-isolering och sekundära ledningar från övergående överspänningar.