Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

PSS SINCAL testlicens

Planera och skydda tillförlitliga distributionsnät med precision och hastighet! Denna testversion av PSS SINCAL, en del av Gridscale X™, är klar att användas så snart den är installerad och gör att du kan testa de flesta moduler på nätverk upp till 50 noder.

Prövningsdetaljer

En överblick

PSS SINCAL Trial är en standardinstallation med en särskild licens:

  • Kan användas på vilken dator som helst (inte enhetsbunden)
  • Stöder nätverk upp till 50 noder
  • Gäller för den aktuella versionen fram till nästa utgåva (maj/oktober varje år) plus 2 månader

Prövningskrav

  • Denna kostnadsfria provperiod är endast tillgänglig för personer som är associerade med en organisation
  • Registrera dig med en giltig företags e-postadress (generiska e-postmeddelanden accepteras inte, t.ex. @gmail .com, @yahoo .com, etc.).

Arbetar du med forskning eller utbildning?

Denna utvärdering är inte tillgänglig för individer, studenter, eller universitet. Vänligen klicka här att ansöka om en PSS SINCAL-testlicens för akademiska ändamål.

Begär en provperiod

Fyll i formuläret nedan för att begära din PSS SINCAL-provperiod. När du har registrerat dig, var på utkik efter din begäran bekräftelse och mer information via e-post.

Genom att klicka på ”skicka” nedan indikerar detta att du har läst och godkänt villkoren i utvärderingsavtal. Denna utvärdering är inte tillgänglig för individer, studenter eller universitet. *