Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför PRONETA driftsättnings- och diagnostikverktyg?

PRONETA är ett PC-baserat driftsättnings- och diagnostikverktyg för PROFINET-nätverk. Bestäm ditt nätverk och kontrollera distribuerade I/O utan PLC. Förenkla komplex driftsättning och diagnostik av PROFINET-nätverk med vår PC-baserade lösning. PRONETA läser automatiskt nätverkets topologi, konfigurerar enhetsadressparametrar och levererar tydliga testresultat.

Vi erbjuder en gratis Grundversion för analys- och konfigurationsuppgifter, plus licensierad Professionell version med avancerade funktioner.

  • PRONETA Grundläggande skannar snabbt ditt PROFINET-nätverk, vilket möjliggör snabb automatisering och tillförlitliga ledningstester innan CPU-integration.
  • PRONETA Professionell automatiserar datainsamling, skanning regelbundet för att dokumentera systemkonfiguration. Ge transparens och förbättra energieffektiviteten med ProfiEnergy-diagnostik.

Viktiga fördelar

Snabbare idrifttagning och diagnostik

Båda PRONETA-versionerna påskyndar PROFINET-installationen genom att automatiskt skanna nätverket, upptäcka enheter och möjliggöra snabb verifiering av ledningar och modulkonfiguration.

Ökad transparens i nätverket

PRONETA ger tydlig insyn i PROFINETS topologi och enhetsparametrar, vilket gör det möjligt för användare att jämföra faktiska installationer med referenskonfigurationer när som helst.

Förenklad testning i ett tidigt skede

Användare kan utföra viktiga konfigurations-, testnings- och topologikontroller redan innan en CPU är integrerad eller andra tekniska verktyg finns tillgängliga, vilket hjälper team att börja tidigare och arbeta mer effektivt.

Utvalda funktioner

Komma igång med PRONETA

Select...

Använd PRONETA Basic för att konfigurera, styra och övervaka I/O-moduler. Testresultaten tillhandahålls i en lättläst logg. PRONETA Basic stöder SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN och ET 200S distribuerade I/O, IO-system för värmeelement SIPLUS HCS, de centrala I/O-modulerna i de flesta SIMATIC S7-1500 processorer och ET 200SP-processorer samt IO-Link-moduler.

Utför alla uppgifter redan innan en CPU har integrerats i nätverket. Du behöver inga andra tekniska verktyg eller speciell hårdvara!

Ladda ner PRONETA Basic gratis

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.