Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Real time machine monitoring for SME drivs av Produmize

Produmize grundades för att hjälpa små och medelstora företag att uppnå fördelarna med Industri 4.0 (Smart Industry). De tekniker som krävs för detta verkar ofta komplexa och dyra. Många små och medelstora företag kommer att avskräckas av priset, projektets vaghet och bristen på tydlighet när det gäller att uppnå målen. Vi ser det som vårt uppdrag att förändra detta.

Varför Förbättra produktiviteten för industriella små och medelstora företag?

Vi tillhandahåller smarta industrilösningar för att låsa upp produktionsdata från maskiner och ge insikt i realtid via instrumentpaneler. Vi gör detta på ditt produktionsgolv om du är ett tillverkningsföretag för små och medelstora företag, och för maskinbyggare som vill inkludera en instrumentpanel med en ny maskin. Insikt i maskindata hjälper dig att fatta datadrivna beslut, minska kostnaderna och få en konkurrensfördel.

Pressbrytning

Fördelar

  • Realtidsdata möjliggör beslut i realtid. Det ger operatörerna verktygen att fatta beslut för att förbättra produktiviteten och förhindra onödig förlust av produktionskapacitet, skador och dålig kvalitet.
  • De insamlade uppgifterna ger ledningen insikter om vad som verkligen händer i maskinerna. Med dessa data kan de fatta bättre beslut som skapar bättre planering, bättre kostnadsberäkning etc.
  • Den öppna arkitekturen gör att du kan integrera alla maskiner och mjukvarulösningar i en dataplattform.

Utvalda funktioner

Case Study

Suplacon

Övervakning av de fyra laserskärarna ger operatörerna information för att fatta bättre beslut, vilket resulterar i en ökning av produktiviteten med 28%

Verkliga applikationer

Select...

TB Skeppsvarv

Mätsvetsmaskiner gör det möjligt att producera mer effektivt och fattar beslut om att använda manuell, automatisk eller robotsvetsning