Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS SL?

SITRANS SL är en laserdiodgasanalysator avsedd för mätning av syre (O2) med hög känslighet. Med minimala installationsansträngningar och underhållskrav garanterar SITRANS SL en hög nivå av ekonomisk effektivitet och effektiva kostnadsbesparingar. Den innovativa in-line-referenscellen ger en unik användarfördel med minimalt behov av underhåll och omkalibrering.

Viktiga fördelar

Öka mätningsförtroendet

Uppnå hög noggrannhet upp till 0,075% med låg långsiktig drift över breda intervall från 0,008 till 400 bar för att stabilisera styrslingor och förbättra produktkvaliteten.

Snabba upp rengöring och validering

Utnyttja höljen i rostfritt stål, spolmonterade membran och hygieniska anslutningar som uppfyller EHEDG och 3A för att förenkla CIP/SIP-procedurer och dokumentation.

Minska stilleståndstiden med inbyggd diagnostik

Använd lokala tryckknappar och enhetsdiagnostik för snabb installation, simulering och felsökning, vilket minimerar driftsättningstid och processavbrott.

Utvalda funktioner