Distribuera UV-resonansabsorption
Uppnå mycket låga mätområden med hög selektivitet och låg korskänslighet för vatten och koldioxid.
SIPROCESS UV600 levererar selektiv UV-spektroskopi för att mäta upp till tre komponenter samtidigt med utmärkt långsiktig stabilitet och fjärranslutning till processstyrsystem. Unified Edge Apps utökar detta värde genom att erbjuda skalbar visualisering, säker applivscykel och snabb driftsättning på operatörsnivå för snabbare insikter nära processen.
Kvantifiera samtidigt NO, NO2, SO2 eller H2S i en analysator för att effektivisera övervakning och rapportering.
Eliminera externa omvandlare med direkt NO- och NO2-kompilering som minskar kontroller och sänker driftskostnaderna.
Använd moderna gränssnitt för nätverksövervakning och anslutning till processtyrningssystem för att stödja proaktiv drift.
Uppnå mycket låga mätområden med hög selektivitet och låg korskänslighet för vatten och koldioxid.
Kör Unified Edge-appar på SIMATIC WinCC Unified för att visualisera data, ansluta via MQTT och utöka arbetsflöden på HMI-enheter.
Använd filterhjulet som tillval med integrerade celler för manuell eller automatisk justering för att förenkla kalibreringsrutinerna.