SIPROCESS GA700 levererar exakt och hållbar processgasanalys med ett enhetligt driftkoncept som förenklar idrifttagning, drift och service. Dess modulära plattform kan skalas med din process för att minska driftstopp och livscykelkostnader samtidigt som tillgängligheten säkerställs. Förutom rack- och väggenheter kombinerar den nya Ex d-fältenheten Ex d- och Ex e-skydd för enkel modifiering, hög tillgänglighet och mindre underhåll. Med IP 65-skydd och utökat temperaturområde upp till +60 °C säkerställer den säker drift i tuffa miljöer.
En överblick över portföljen
- Kombinera och matcha moduler: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
- Tre höljen: 19-tums rack, väggmonterad, Ex‑D-fältenhet
- Snabb installation med Plug & Measure och inbyggd störningskorrigering