Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Series 6?

Siemens Series 6 levererar ett enhetligt hölje och Namur-styrd drift för analys av utvinningsgas, vilket förenklar integrationen och säkerställer tillförlitlig prestanda i krävande miljöer. Den stöder utsläppsövervakning och processkontroll med beprövad precision och överensstämmelse.

Portfölj:

  • ULTRAMAT 6 | för IR-aktiva komponenter
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | för IR-aktiva komponenter och syre
  • OXYMAT 6 | för syre
  • OXYMAT 61 | för syre-standardapplikationer
  • OXYMAT 64 | för spårsyre
  • CALOMAT 6 | för väte och ädelgaser
  • CALOMAT 62 | för väte och ädelgaser i frätande gaser
  • FIDAMAT 6 | för kolväten

Viktiga fördelar

Förenkla integrationen mellan alla analysatorer

Enhetligt hus och NAMUR-drift med SIMATIC PDM och SIPROM GA för ULTRAMAT-, OXYMAT-, CALOMAT- och FIDAMAT-enheter.

Snabba upp underhållet i alla miljöer

Gastät separation, IP65-design, värme och Ex (p) -reningsalternativ gör att alla Series 6-analysatorer är tillförlitliga.

Säkerställ efterlevnad och processäkerhet

Certifierade konfigurationer och beprövade mätprinciper stöder utsläppsövervakning och kritisk processkontroll.

UTVALDA FUNKTIONER

Portfölj av Series 6

ULTRAMAT 6 | för IR-aktiva komponenter

Uppfyller höga krav när det gäller tillförlitlighet och mätkvalitet. Detta garanteras av modern elektronik, användarvänlighet och ett fysiskt element som är anpassat till mätuppgiften.

En reklambild för en serie ultramat 6 för IR-aktiva komponenter, med en elegant och modern design.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | för IR-aktiva komponenter och syre

Kombinerar funktionerna i ULTRAMAT 6 och OXYMAT 6 i en 19" analysator.

En reklambild för en produkt med en elegant, modern design med fokus på produktens egenskaper och fördelar.

OXYMAT 6 | för syre

Uppfyller de höga kraven i krävande applikationer genom modern elektronik, enkel användning och ett fysiskt element som är anpassat till mätuppgiften.

Oxymat 6 medicinsk utrustning med snygg blå och vit design mot minimalistisk bakgrund

OXYMAT 61 | för syre-standardapplikationer

En kostnadseffektiv syreanalysator för standardapplikationer.

En reklambild för en produkt med en elegant, modern design med fokus på produktens egenskaper och fördelar.

OXYMAT 64 | för spårsyre

Mät syrekoncentrationerna i de minsta spåren, även ner till det minimala mätområdet 0... 10 ppm.

En bild av en medicinsk anordning för spårsyreövervakning med ett blått och vitt färgschema.

CALOMAT 6 | för väte och ädelgaser

För kontinuerlig mätning av väte och ädelgaser mäts provgasblandningens specifika värmeledningsförmåga och används för att beräkna koncentrationen.

En reklambild för en serie väte- och ädelgasutrustning, med en elegant och modern design.

CALOMAT 62 | för H2 och ädelgaser i frätande gaser

En värmeledningsanalysenhet speciellt utformad för applikationer i frätande gaser.

En reklambild för en Series 6 Calomat 62-apparat som används för mätning av väte och ädelgaser i frätande gaser.

FIDAMAT 6 | för kolväten

Väl lämpad för kontinuerlig total kolvätemätning.

Elegant industriell design av Fidamat 6 kolvätemätare med modern teknisk estetik