Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud drivs av PowTechnology

PowTechnology har varit intelligenta automationsspecialister i över 30 år och Siemens Measurement Intelligence Solution Partner. Vi har hjälpt kunder att utnyttja data från sensorer och maskiner till molnet för att förbättra tillförlitlighet, prestanda och hållbarhet. Siemens Measurement Intelligence-portföljen av sensorer och instrumentering integreras sömlöst med PowTechnologys ”färdiga att använda” gateways, vilket gör det möjligt för användare att samla in data snabbt, enkelt och kostnadseffektivt och underlätta holistiska kundspecifika lösningar. PowTechnology förenar OT och IT.

Varför Sensorgateways med enkel onboarding?

En rad ”ready to go” -sensorgateways som sömlöst integreras med Siemens Measurement Intelligence-portföljen av sensorer och instrumentering som gör det möjligt för användare att dra nytta av att samla in data snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt, vilket förenar OT med IT.
Hårdvaran passar en rad olika miljöer, med alternativ för batteri- och soldriven samt ATEX. Enkel onboarding och ingen kodinställning innebär att du kan få data att flöda på ett ögonblick. Visa grafer på din dator, surfplatta eller smartphone, ta emot larm när tröskelvärden bryts och mycket mer.
Dataintegration: -
Sensoragnostiska gränssnitt i fältet. Enkel integration med appar och mjukvarusystem från tredje part via ett enkelt API innebär att du kan få ytterligare nytta av den data som samlas in.
Tryggt och säkert: -
PowTechnology är ett ISO27001-ackrediterat företag vars lösningar används över hela världen av många stora blue chip-företag. Vi tar datasäkerhet på största allvar.

Fördelar

  • Få data snabbt och enkelt utan ingenjörsarbete.
  • Från ditt första steg in i IIoT till en stor egendom med anslutna tillgångar.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter