Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Polarion-lösningar för agil mjukvaruutveckling

Uppnå smidighet samtidigt som du skyddar kvalitets- och efterlevnadsregler. Håll din godkännandeprocess så smidig som möjligt men ändå kompatibel.

Uppnå hastighet och efterlevnad

Regelefterlevnad och smidig hastighet ses ofta som motsatta krafter, men de behöver inte vara det. Polarion har visat sig vara den agila lösningen för företag som måste uppfylla standarder som ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI och SPICE, samtidigt som den takt och flexibilitet som modern produktutveckling kräver bibehålls.

Oavsett om du behöver visa företagsstyrningsnoggrannhet, hantera krav och testa livscykler eller minska projekt- och produktrisker, ger Polarion distribuerade team transparensen och spårbarheten för att kunna gå snabbt utan att skjuta på krångel.

Två personer som sitter i högryggade solstolar med utfällbara bord, vända mot varandra i ett modernt kontorsutrymme, håller dokument, med en vägggrafik av byggnader och tekniska diagram i bakgrunden.

Enterprise agil mjukvaruutvecklingslösning

polarion-företag-agile-1280x720

Fullständig synlighet och kontroll

Spåra varje ändring från begäran till implementering med ett komplett granskningsspår. Visa realtidsstatus för alla projekt med omedelbar konsekvensanalys och fullständig överblick över utvecklingslivscykeln

Polarion-Agile-Enterprise-SnabbstartGettyImages-1178465963-1280x720

Snabb start

Importera dina befintliga data från Microsoft Word eller Excel för att skapa din produktbacklog online, på några minuter. Få ditt team igång direkt utan lång installation, migrering eller omskolning.

Polarion-Agile-Enterprise-Flexibel rapporterings-GettyImages-2263817336-1280x720

Flexibel liverapportering

Få tillgång till färdiga sprint- och release-nedbränningsdiagram, kanban-tavlor, aggregering av totalkostnad/uppskattningar, hastighetsberäkning plus en hel portal för andra rapporter och tillägg. Allt kan anpassas till din datamodell.

Polarion-Agile-Enterprise-Baslinje-GettyImages-2184290271

Integration och samarbete

Anslut team, verktyg och arbetsflöden sömlöst. Håll distribuerade team i linje med uppdateringar i realtid samtidigt som spårbarheten upprätthålls i hybridprocesser och utvecklingsmiljöer.