AI Mapping & Indoor Location drivs av Pointr
Pointr är en global teknologiledare inom inomhuslokaliseringsteknik, den presenterar globalt i +20 länder, över 3 000 arenor och driver 250 miljoner datapunkter. Pointr levererar tillförlitliga och intuitiva platsupplevelser för att ansluta människor till byggnader, i stor skala. Dess Deep Location® -plattform gör det möjligt för företag att skapa uppslukande platsupplevelser och förbättra sin verksamhet i sitt fysiska utrymme. Pointrs informationssäkerhet är ISO 27001 och ISO 27017 certifierad och godkänd av Cisco, Microsoft, Siemens, Extreme Networks, CBRE, ISS, DHS och många andra.