Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction drivs av plus10

plus 10 är en Fraunhofer Spinoff som utvecklar och levererar optimeringsverktyg för levande inlärning för komplexa helautomatiska monterings-, produktionslinjer och formsprutningsmaskiner. Vi är världsunika inom området levande inlärningssystem för hälso- och sjukvård/läkemedel/medicinteknisk produktion (helt GMP-kompatibel) men finns också i andra branscher som fordon, elektronik och konsumentvaror. Våra verktyg används för att upptäcka grundorsaker, felsökning, kunskapsöverföring och kvalitetsoptimering — vilket leder till +10% OEE.

Varför SHANNON® - assistans på verkstadsgolvet för 10% högre effektivitet?

Shannon® är en AI-driven verkstadsassistent som kontinuerligt analyserar högfrekventa PLC-data. Den upptäcker grundorsakerna till produktivitetsförluster och levererar situationsvägledning direkt till föraren. Varje lösning och operatörsinmatning berikar en gemensam kunskapsbas, vilket gör expertis tillgänglig för all personal på vilken plats som helst på deras inloggade språk. Detta minskar den genomsnittliga reparationstiden, påskyndar träningen och balanserar prestanda över skift.

Fördelar

  • Snabbare felsökning genom att omedelbart identifiera och lokalisera grundorsakerna till fel
  • Minskad stilleståndstid (MTTR) genom rekommendationer för situationslösningar
  • Högre produktion genom att prioritera och lösa nuvarande flaskhalsar
  • Delad problemlösningskunskap mellan alla skift och anställda, vilket minskar produktivitetsvariationer dygnet runt

Utvalda funktioner

Case Study

Erhåll inget svar

Shannon® på AUMOVIO (tidigare Continental)

I AUMOVIOs megafabriker optimerar Shannon® den automatiserade produktionen av stora bilskärmar genom analys av grundorsaker i realtid och situationsrekommendationer för åtgärder. Effekt: +5% OEE

Verkliga applikationer

Select...
automatiserad bildskärmsproduktion på Aumovio

Shannon® optimerar Aumovio Megafactories

Genom att implementera Shannon® på Brandýs megafactory förbättrade Aumovio (tidigare Continental) tillgängligheten med 18% och höjde MTBF med 95%, vilket minskade stilleståndstiden och möjliggjorde datadriven optimering i automatiserad bildskärmsproduktion.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Siemens Industrial Edge Device installerad i maskinnätverk med plus10-appen

Anslutning: krypterad utgående trafik till molnbackend via HTTPS

PLC: S7-1200/1500-familjen eller andra PLC:er med högpresterande OPC UA-server ombord

TIA V19 eller högre

TIA PLC-larm som används för att höja HMI-händelser

Andra ärenden behöver förtydligas med plus10 teknisk support: interested@plus10.de