Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction drivs av plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Varför Hopper - Live parameteroptimering för hållbar kvalitet?

Hopper lär sig från maskin-, råmaterial- och processdata och genererar situationsrekommendationer för optimalt anpassade parameterinställningar för att hålla skrot- och cykeltiden så låg som möjligt. Istället för att förlita sig på manuell ”trial & error” ger Hopper situationsrekommendationer för specifika parameterjusteringar - baserat på en praktiskt taget inlärd idealprocess och med respekt för valideringsfönster.

Erhåll inget svar

Fördelar

  • Minskning av varierande skrotningshastigheter och cykeltider. plus10 Hopper genererar situationsförslag för specifik parameterjustering för maskin + temperaturstyrenheter.
  • Situationsreaktion på råmaterialsatsvariationer t.ex. på grund av olika torkning, temperatur, viskositetsförändring, med återvunnet material (PCR) eller olika satser. Fungerar även för formsprutning av elastomer och termoplast och för krävande material, såsom termoplaster med hög återvinningsinnehåll
  • Förenkling av drift av flera maskiner genom realtidsförslag för alla anslutna maskiner
  • Situationsjusteringar för att ställa in parameter för komplexa formar — inom validerade fönster.
  • Hopper möjliggör skalbar processkunskap och ger team möjlighet att arbeta på expertnivå — oavsett skift eller erfarenhet.

Utvalda funktioner

Case Study

Erhåll inget svar

plus10 och ZAHORANSKY optimerar MedTech

Läs hur ZAHORANSKY använder Hopper från plus10 för att påskynda driftsättningen av komplexa formsprutningssystem och minska avfallet. Utmaning: instabila processer på grund av materialfluktuationer

Verkliga applikationer

Select...

Radialaxeltätning Simmering® Produktion på FST

”Hopper stöder våra installationsingenjörer med sina parameterförslag vid finjustering av maskininställningar och felsökning för att öka och stabilisera effektiviteten över alla shfts i våra komplexa formsprutningsprocesser av elastomer. ”A. Botta, Process Engineering Manager på FST i Luserna, Italien

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Råmaterialegenskaper per sats, t.ex. densitet, viskositet

Produktmiljö, t.ex. omgivningstemperatur+fuktighet

Maskintyp+konfiguration, t.ex. elektrisk, hybrid/hydraulisk

Processdata (faktisk + inställd parameter), t.ex. insprutningstryck/hastighetskurvor

kringutrustning, t.ex. varmvatten/kallströmssystem, temperaturanordning

Feedback för produktkvalitet, t.ex. geometriska + ytegenskaper, vikt

Produktspecifikation, t.ex. tillåtna processparametergränser

Kartläggning mellan var och en av de ovan nämnda datakällorna

Anslutning: krypterad utgående trafik till molnbackend via HTTPS

Siemens Industrial Edge Device installerad i maskinnätverk med plus10-appen