Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package drivs av plus10

plus 10 är en Fraunhofer Spinoff som utvecklar och levererar optimeringsverktyg för levande inlärning för komplexa helautomatiska monterings-, produktionslinjer och formsprutningsmaskiner. Vi är världsunika inom området levande inlärningssystem för hälso- och sjukvård/läkemedel/medicinteknisk produktion (helt GMP-kompatibel) men finns också i andra branscher som fordon, elektronik och konsumentvaror. Våra verktyg används för att upptäcka grundorsaker, felsökning, kunskapsöverföring och kvalitetsoptimering — vilket leder till +10% OEE.

Varför Parameteroptimeringsverktyg för formsprutningsprocesser?

Hopper är processparameterrekommendatorn som kontinuerligt rekommenderar formsprutningsparametrar - lär sig från realtidsdata och anpassar sig till förändrade förhållanden. Hopper ger lägesrekommendationer för specifika parameterjusteringar för maskin- och temperaturstyrenheter - baserat på en praktiskt taget inlärt idealisk process och med respekt för valideringsfönster. Detta minskar skrot, förkortar uppstigningstiderna och ökar den totala effektiviteten.

Erhåll inget svar

Fördelar

  • Minskning av varierande skrotningshastigheter och cykeltider. plus10 Hopper genererar situationsförslag för specifik parameterjustering för maskin + temperaturstyrenheter
  • Situationsreaktion på råmaterialsatsvariationer t.ex. på grund av olika torkning, temperatur, viskositetsförändring, med återvunnet material (PCR) eller olika satser
  • Förenkling av drift av flera maskiner genom realtidsförslag för alla anslutna maskiner
  • Situationsjusteringar för att ställa in parameter för komplexa formar — inom validerade fönster
  • Hopper möjliggör skalbar processkunskap och ger team möjlighet att arbeta på expertnivå — oavsett skift eller erfarenhet.

Utvalda funktioner

Case Study

Erhåll inget svar

plus10 och ZAHORANSKY optimerar MedTech

Läs hur ZAHORANSKY använder Hopper från plus10 för att påskynda driftsättningen av komplexa formsprutningssystem och minska avfallet. Utmaning: instabila processer på grund av materialfluktuationer

Verkliga applikationer

Select...

Radialaxeltätning Simmering® Produktion på FST

”Hopper stöder våra installationsingenjörer med sina parameterförslag vid finjustering av maskininställningar och felsökning för att öka och stabilisera effektiviteten över alla shfts i våra komplexa formsprutningsprocesser av elastomer. ”A. Botta, Process Engineering Manager på FST i Luserna, Italien

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Råmaterialegenskaper per sats, t.ex. densitet, viskositet

Produktmiljö, t.ex. omgivningstemperatur+fuktighet

Maskintyp+konfiguration, t.ex. elektrisk, hybrid/hydraulisk

Processdata (faktisk + inställd parameter), t.ex. insprutningstryck/hastighetskurvor

kringutrustning, t.ex. varmvatten/kallströmssystem, temperaturanordning

Feedback för produktkvalitet, t.ex. geometriska + ytegenskaper, vikt

Produktspecifikation, t.ex. tillåtna processparametergränser

Kartläggning mellan var och en av de ovan nämnda datakällorna

Anslutning: krypterad utgående trafik till molnbackend via HTTPS

Siemens Industrial Edge Device installerad i maskinnätverk med plus10-appen