Simcenter Femap OEM med FEA-översättare
Bäst lämpad för företag med en anpassad lösning baserad på traditionella CAE-lösare.
Skapa, redigera och utvärdera finita elementmodeller av komplexa produkter/system med avancerade CAE pre- och postprocessorer för att modellera komponenter, sammansättningar eller system.

Ta din tekniska mjukvarulösning till nästa nivå med Simcenter Femap OEM för avancerade simuleringsapplikationer för nätbaserad finita elementanalys (FEA).
Sedan 1985 har Simcenter Femap tillhandahållit prisvärd, högpresterande FEA-modellering. Simcenter Femap OEM tillhandahåller ledande teknik som gör att du kan skapa din egen unika simuleringslösning och få den ut på marknaden snabbare.
Lägg till värde till dina programvarulösningar för ingenjörssimulering utan att skapa ett nytt system från grunden. Vår prisvärda, lättanvända simuleringsmotor gör att du kan ta med mervärdelösningar till marknaden.
Med över 15 miljoner sålda licenser och 140 000 kunder globalt arbetar vi tillsammans med våra kunder för att erbjuda mjukvarulösningar som hjälper dig att uppnå en hållbar konkurrensfördel genom att förverkliga nya innovationer.
Arbeta med en global bas av Simcenter Femap-användare. Många av dina kunder känner redan till grunderna i hur man använder programvaran, och varumärket Simcenter Femap är erkänt över hela världen.
Skapa din egen FEA-mjukvarulösning med Simcenter Femap OEM. Vår verktygslåda för mjukvaruutveckling innehåller stöd för följande data och processer:
Upplev flexibiliteten hos licensverktyg som är rätt för din marknad. Simcenter Femap OEM erbjuder två paketalternativ för dig att välja mellan.

Bäst lämpad för företag med en anpassad lösning baserad på traditionella CAE-lösare.

Bäst lämpad för företag som behöver ett gränssnitt för sin egen anpassade lösare och lösningar, samt högpresterande för- och efterbehandlingsfunktioner.
Få nya perspektiv på PLM Components och PLM-marknaden i allmänhet.