Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

PCBflow Online DFM-plattform

Påskynda överlämningsprocessen från design till tillverkning genom att ansluta designers direkt till tillverkare. Kör PCB DFM-analys med hjälp av de uppdaterade begränsningarna för en specifik tillverkare under de tidiga stadierna av designprocessen, vilket minskar designutterationer, kostnader och‎time -to-market.

PCBflow 640x480
Viktiga funktioner

Inbyggda tillverkarspecifika funktioner

PCBflow tillhandahåller en säker, molnbaserad samarbetsmiljö utan IT-investeringar. DFM-verktyget guidar designers genom tillverkningsdesignfel, minimerar fram och tillbaka med tillverkningspartners och gör det enkelt att validera och optimera konstruktioner.

DFM-analys

Smart, enkel och självförklarande DFM-rapport online

Kortfattade rapporter guidar användaren genom felrättning och inkluderar filtrering, statistik, sammanfattningstabeller och felgruppering. Verktyget drivs av Valor NPI motor, en branschstandard för DFM-analys, och kräver ingen installation eller installation.

En graf som visar förhållandet mellan storleken på ett företag och dess intäkter.
Analys av försörjningskedjan

Detaljerad komponentinköp

Sup@@

ply Chain-analysappen drivs av SupplyFrame och ger användare tillgång till information om inköp av komponenter - inklusive prissättning, tillgänglighet, efterlevnad och livscykeldata från mer än 80 leverantörer. Den är utformad för att identifiera inköpsrelaterade risker och föreslå begränsning i realtid, till exempel artiklar med lång ledning, föråldrade eller alternativa komponenter och andra leverantörer.

Ett diagram som visar analysen av försörjningskedjan med olika sammankopplade element.
Delning och samarbete

Direkt kommunikation med tillverkare

Anslut till din tillverkare för att utföra DFM-analys baserat på deras specifika tillverkningskapacitet, och få deras feedback om designfel. PCBflow tillhandahåller en säker, molnbaserad samarbetsmiljö utan IT-investeringar. Dela ODB++ designfiler för att eliminera misstag och minska behandlingstiden för andra äldre format.

En skärmdump av ett programvarugränssnitt som visar en meny med alternativ för design och tillverkning av kretskort.

PCBflow Medel

Kör din första DFM-analys med PCBflow nu

Ladda upp din design, välj tillverkarens kapacitet, klicka för att se tillverkningsproblem och gör din design perfekt för produktionsberedskap.