Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

BÄSTA PRAXIS FÖR PCB-DESIGN

Elektrisk/elektronisk samdesign

Elektriska/elektroniska systemanslutning möjliggör tätt integrerat samarbete och eliminerar risken för fel nedströms.

Viktiga funktioner i elektrisk/elektronisk samdesign

Anslutningshantering

Xpedition minimerar ansträngningen att lägga till, manipulera och uppdatera kontakter genom att snabbt skapa parameteriserade kontakter (överensstämmer med IEC-standarder) med anslutningsexpansion och ändring av stiftnummer genom att använda ett enkelt sträckkommando. Den höga graden av automatisering gör det möjligt för designers att skapa och modifiera anslutning med generiska kontakter utan att oroa sig för de faktiska fysiska detaljerna i kontakten.

Anslutningshantering upprätthåller ett ”korrekt designtillvägagångssätt”, vilket eliminerar anslutningsfel i förväg och när som helst under den övergripande systemdesigncykeln, och det ger automatisk parning och stiftparning av kontakter.

Anslutningarna hanteras på ett intelligent sätt av:

  • Synkronisering mellan det fysiska kretskortet, kabelimplementering och systemdesigndata
  • Automatiserat val och tilldelning av möjliga kopplade kontakter

Multi-PCB och kabelintegration

Efter att designern skapat associationer mellan logiska kort och PCB-design på systemnivå kan systemdesignern börja synkronisera innehållet i logiska kort och tillhörande PCB-scheman med hjälp av en dubbelriktad process. En synkroniseringsassistent tillhandahåller listan över ändringar, en förhandsgranskning av den logiska kortdefinitionen och färgkodning som klargör synkroniseringsstatus för vissa objekt. Det här fönstret innehåller en mängd tips som hjälper till att lösa problem och för att ge användbar information för nya användare. Eftersom kretskortsschemat är synkroniserat med tillhörande logiska kort innehåller kretskortsschemat kontakter och systemnivåblock som i själva verket är hierarkiska block.

Därför kan kortdesigners trycka in i dessa block och definiera logik på det underliggande schemat för att förverkliga varje specifik funktion i systemet.

Synkroniseringsprocessen är inte automatisk utan kontrolleras och hanteras väl så att synkroniseringsuppgifterna endast utförs av ansvariga designers. Programvaran spårar förändringar mellan kort och deras innehåll, anslutning mellan korten och stift till stift relationer mellan kontakter.

Integrerad kabeldesign

I vissa flerkortssystem implementeras sammankoppling mellan kort och andra systemkomponenter (t.ex. sensorer) genom kablage. Logisk systemanslutning kan enkelt delas upp i flera kablar. Varje logisk kabel kräver fysisk representation. Verktyget har en mängd funktioner för att automatisera valet av delar genom att automatiskt lägga till ledningar, multicores, terminaler, band och alla andra kabelkomponenter för färdiga kabelkonstruktioner, inklusive materialförteckning och tillverkningsritningar. Automatisk beräkning av kvantiteter (t.ex. ”äkta” tillverkningstrådlängder) säkerställer korrekt konstruktion av kablar. Tät integration mellan ECAD- och MCAD-miljöer är avgörande för en effektiv systemdesignprocess. Mekaniska konstruktörer kan samarbeta med kabeldesigners genom att utbyta kritiska designbeslut som påverkar varandras design.

Dyk djupare in i detta ämne

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Elektrisk/elektronisk samdesign är ett kraftfullt designtillvägagångssätt. Vi har nu förmågan att utnyttja den digitala virtuella världen tillsammans med dagens automatisering för att öka vår designeffektivitet och optimering för att framgångsrikt utforma dagens komplexa system. Läs mer i vår elelektroniska samdesignblogg eller lyssna på vår podcast om elektrisk-elektronisk samdesign.