Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

HyperLynx Schematic Analysis

HyperLynx Schematic Analysis

Minska designsnurr och förbättra produktkvaliteten med HyperLynx Schematic Analysis. Alla nät på ett schema inspekteras fullständigt med hjälp av ett omfattande modellbibliotek, vilket eliminerar hundratals timmars visuell inspektion och labbfelsökningstid. Automatisera schematisk analys på kortnivå för alla PCB-designflöden.

HyperLynx Schematic Analysis
Oberoende delmodellverifiering

Förenklad schematisk verifiering

HyperLynx Schematic Analysis ger snabb och effektiv schematisk verifiering, så att användare kan hitta problem snabbare och enklare utan behov av djupgående simuleringsverktyg. Organisera och visualisera schematiska fel snabbt och enkelt, samtidigt som produktscheman och kostnader minskas.

Snabb och effektiv schematisk verifiering

HyperLynx Schematic Analysis eliminerar behovet av manuella schematiska granskningar och ökar den totala effektiviteten i arbetsflödet genom att tillhandahålla automatiserade schematiska granskningar parallellt med designinspelning. Genom att använda ett ”rätt första gång” designflöde minskar HyperLynx Schematic Analysis utvecklings-, test- och garantikostnaderna, vilket eliminerar 50-70% av designrespins orsakade av schematiska fel och dålig designpraxis.

HyperLynx Schematic Analysis möjliggör fullständig inspektion av alla nät på ett schema med hjälp av ett omfattande intelligent modellkomponentbibliotek. Schematisk analys sparar designteam hundratals timmars visuell inspektion och labbfelsökningstid genom att analysera varje nät inom ett schema. Denna analys körs snabbt före din schematiska frysmilstolpe, så att layouten kan påbörjas med högsta säkerhet för framgång i första passet.

HyperLynx Schematic Analysis förlitar sig inte på ett symbolbibliotek som en inbyggd schematisk kontroll skulle göra; istället tar den tillverkarens artikelnummer för varje komponent direkt från din materiallista och refererar till ett bibliotek byggt från leverantörens datablad för att hitta problem som kondensatorneddragningsfel; felaktiga symboler; saknade drag ups etc. Schematisk analys identifierar dessa problem utan behov av tidskrävande manuell ansträngning. Slututgången är en kompakt grafisk representation av kritiska situationer, defekter och varningssituationer från vilka du kan korsa sonden direkt i schemat för att lösa i farten.

Schematisk analys utförs parallellt med designfångst, med fel markerade direkt i schemat. Det kan också utföras på elektroniska mönster efter att de har släppts ut på marknaden för att förbättra kvaliteten på den elektroniska designen, för att öka avkastningen och för att minska produktavkastningen.

Nyckelregelkontroller

  • Komplett utökad nätverifiering (genom seriemotstånd, strömbrytare, AC-koppling)
  • Fullständig verifiering av gränssnitt för flera kort och bakplan
  • IO-kompatibilitetskontroller för högsta, lägsta och logiska trösklar
  • Adress- och databusfel (MSB till LSB, busskälla etc.)
  • Verifierar externa passiva krav
  • Identifiering av icke-anslutna obligatoriska stift
  • Verifiering av ström/jordplananslutning
  • Differentiella anslutningskontroller
  • IO-nätanslutningsvalidering (saknar drivrutin/mottagare)
  • Kompatibilitetstester för stiftfunktioner (återställningar, I2C-byte etc.)
  • Symbolfel (till datablad)
  • Avlägsnande kondensatorer, motstånd och dioder

... Och många fler

HyperLynx Schematic Analysis - Fast efficient schematic verification
HyperLynx schematisk verifiering

Bästa praxis för PCB-design: schematisk analys

Schematisk analys utförs parallellt med designfångst, med fel markerade direkt i schemat. Det kan också utföras på elektroniska mönster efter att de har släppts ut på marknaden för att förbättra kvaliteten på den elektroniska designen, för att öka avkastningen och för att minska produktavkastningen.

HLSA SchematicAnalysis Blogg bild
HyperLynx Schematic Analysis

Resources