PDN Optimizer använder en tvåstegsprocess för att bestämma den optimala strategin för att fylla kondensatorer i den design som analyseras:
- Expertbaserad syntes använder 5 olika strategier baserade på vanliga tekniker för att skapa och förfina kondensatorpopulationer. Denna process går snabbt och ger resultat som kan användas som de är eller användas som ett ”frö” för efterföljande optimering.
- Domänmedveten genetisk optimering fungerar på utgången från det första steget och använder en successiv ”generationsalgoritm” för att förbättra designprestanda. Detta är inte en generisk optimeringsalgoritm; den är inställd för att frikoppla kondensatoroptimering och ger bättre resultat, snabbare än en generisk optimerare skulle göra.