Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Likströmsintegritet

När ström flyter i kraftplan och strömspår skapar det ett IR-spänningsfall. Även om motstånden i samband med plan och kraftvior är små, kan spänningsfallet vara betydande, särskilt med dagens högeffekt-IC: er. Detta gäller särskilt när effektsignaler endast utgör en del av ett plant lager och blir långa och tunna som ett resultat. Strömvägen genom kraftplan och vias är ofta kontraintuitivt, vilket leder till koncentrationer av strömflöde som orsakar både överdrivet IR-fall och tillhörande uppvärmning. Detta överdrivna spänningsfall kan inte bara orsaka opålitlig komponentdrift, men kan potentiellt skada kortet också.

HyperLynx DC Drop analyserar strömflödet från VRM till komponentkraftstift, vilket säkerställer att tillräcklig spänning tillförs komponenter och överdrivna strömtätheter undviks. Det är tillräckligt snabbt att använda interaktivt under PCB-layout, så att problem kan upptäckas och korrigeras tidigt i designprocessen, när de är lättare och snabbare att korrigera.

HyperLynx-integration och användarvänlighet

Både likström- och växelströmsintegritet stöds från samma GUI, så en design kan ställas in en gång och analyseras för både DC- och AC PDN-beteende. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) delar samma GUI med HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), så det är enkelt att växla fram och tillbaka mellan signal- och effektintegritetsanalys.

HL-PI kan importera layoutdata från en mängd olika CAD-format för analys. När databasen har importerats guidar analysguiderna användare genom olika analysflöden steg för steg, vilket gör sofistikerad energiintegritetsanalys direkt tillgänglig för vanliga designers, som kan utföra simuleringar och fatta designbeslut som en del av sin normala designcykel.

Bilden visar en person som använder en enhet med en rullgardinsmeny på skärmen.
En person i en blå skjorta och svarta byxor utför ett skateboardtrick i luften.

Överlägsen hastighet och kapacitet

Analysmotorn i DC Drop använder en unik, mycket effektiv algoritm som använder mindre minne och utför analys mycket snabbare än traditionella DC PI-verktyg. Detta innebär att den kan köra mycket större mönster än vanligtvis möjligt och ge resultat snabbt.

HyperLynx DC Drop kan köras på en användarbärbar dator i de flesta fall, så en serverklassdator krävs endast för de största konstruktionerna. Det stöder också batchlägesverifiering, så när en samling olika försörjningskörningar har ställts in kan ett helt system verifieras automatiskt med ett enda musklick.

Enhetligt flöde för design- och verifieringsanalys

HyperLynx DC Drop stöder analys både före och efter layout med hjälp av en unik förlayoutredigerare som gör det möjligt för användare att skapa och redigera kraftplan, vias och signaltopologier i en schematisk miljö. Detta är idealiskt för att utföra grundläggande PDN-planering och experimentera med olika scenarier.

PDN-redigeraren kan också användas med verifiering efter layout för att extrahera intresseområden för ”vad om” experiment efter layout, testa potentiella ändringar i layouten innan du skickar en design tillbaka till layouten för ändringar.

Med ett enda analysflöde för både planering av design före layout och verifiering efter layout gör HyperLynx DC Drop det enkelt att jämföra analysresultat före och efter layout, så att designers kan jämföra sina förväntningar före layouten med faktiska beteenden efter layouten.

Bilden visar en person som står framför en stor skärm som visar en video av en person som faller från en höjd.
En person står framför en stor skärm som visar en video av en man som talar.

Enkel analysinställning

HyperLynx DC Drop underlättar processen för att ställa in analys genom att samla all strömförsörjning och komponentdata på ett ställe. Användare definierar strömförsörjningstopologier, VRM-egenskaper och IC-strömförbrukning, sedan gör HyperLynx resten. Flerfas nätaggregat stöds, tillsammans med fjärravkänningsstift.

Omfattande resultatrapportering

HyperLynx DC Drop ger analysresultat i både interaktiva grafiska och tabellformiga rapportformat.

PowerScope-visaren ger både 2D-färgkodade och interaktiva 3D-skärmar av både spänningsfall och strömtäthet. Användare kan panorera och zooma skärmen, visa resultaten i flera format och ställa in färgskalning till antingen automatisk eller manuell.

HTML-rapporten sammanfattar analysresultat och rapporterar allt som analyserades. Den innehåller hyperlänkar som gör att problemområden kan visas direkt med PowerScope-visaren. HyperLynx DC-dropprapporten berättar exakt vad du vill veta mest - vad som passerade, vad som misslyckades och med hur mycket.

En person står framför en datorskärm med en graf som visas på den.
Webbseminarium på begäran

Få det rätt - kör SI- och PI-simuleringar exakt

Det är ingen mening att köra SI/PI-simuleringar om verktygen du använder inte har noggrannhet, kapacitet och prestanda för att göra jobbet inom en rimlig tidsram.

Denna inspelade teaterpresentation delar en del av den avancerade tekniken som HyperLynx använder för att producera exakta resultat.

Ett diagram som visar en effektintegritetsanalys av ett DC-fall i en krets, med olika komponenter och mätningar märkta.

Resources