Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

HyperLynx DRC översikt

HyperLynx DRC kan snabbt hitta problem som är svåra, tidskrävande och dyra att hitta genom simulering, inklusive signalspår som korsar antipads och plandelningar, problem med signalreturväg och efterlevnad av elsäkerhetskrav. HyperLynx DRC: s unika 3D-geometrimotor gör det möjligt att snabbt kontrollera komplexa fysiska och elektriska konstruktionsproblem, vilket gör att dessa problem kan lösas utan att använda dedikerade signalintegritetsexperter. Att snabbt ta bort så många potentiella problem med HyperLynx DRC innebär att när detaljerad modellering och simulering utförs kommer den tiden och ansträngningen att spenderas väl.

Snabba, exakta designrecensioner

Manuella designgranskningar är i bästa fall ineffektiva - vi skickar ut mönster för granskning av personer som samtidigt arbetar med ett antal andra projekt, planerar ett datum för ett möte och hoppas att folk dyker upp med användbar feedback efter att ha gjort en noggrann granskning. Men sanningsenligt - hur ofta händer det verkligen? Att granska layouter visuellt är tråkigt och felbenäget, och livet är fullt av mer omedelbara påtryckningar. HyperLynx DRC ersätter dessa manuella processer med snabba, grundliga automatiserade elektriska regelkontroller som körs i realtid, så att du inte behöver vänta dagar eller veckor på feedback. Den kontrollerar mönster exakt och kvantitativt, ger exakt feedback om vad designkravet var, var layouten bryter mot och med hur mycket. DRC producerar en detaljerad lista över potentiella designproblem, som var och en kan väljas för att zooma layoutvyn till platsen i fråga och markera problemet.

Grafisk felrapportering

Omfattande inbyggt regelbibliotek

DRC levereras med över 90 domänbaserade, parameteriserbara regler som kontrollerar potentiella analoga, EMI, förpackningslayout, strömintegritet, signalintegritet och efterlevnadsbaserade elsäkerhetsproblem. Många av reglerna är multifunktionella, så att en ännu större samling designfrågor kan identifieras. Att ställa in analys för en viss design innebär helt enkelt att identifiera signalerna eller områdena som ska kontrolleras, tillsammans med vilka regler som ska tillämpas.

omfattande inbyggt bibliotek

Anpassningsbar och automatiserbar

När ett potentiellt problem har identifierats, granskats och visat sig kräva en ändring av layouten, måste den förändringen kommuniceras till andra snabbt och kortfattat. HyperLynx DRC skapar ShareLists som automatiskt driver PCB-verktyg för att visa områdena i fråga genom att panorera och zooma skärmen. Detta gör att frågor kan kommuniceras tydligt och påskyndar processen att ändra layouten för att lösa en lista med problem.

driva ändringar till PCB-layout

Kör ändringar i PCB-layout

Förutom DRC: s inbyggda regelbibliotek kan användare utveckla sina egna anpassade kontrollregler i Python, dra nytta av en inbyggd uppsättning designobjekt och automatiseringsfunktioner. Med DRC:s snabba, omfattande 3D-strukturella analysmotor kan du skapa regler för att kontrollera om det finns komplexa, egenutvecklade designkrav och rapportera överträdelser med samma analysflöde, rapporterings- och korssonderingsmekanismer som de regler som medföljer DRC. DRC är också externt automatiserbar, så när du har de regler och parametrar du vill använda kan du köra DRC för att utföra batchkontroll av mönster, vilket ytterligare minskar tiden för designgranskning och förbättrar effektiviteten.

Bilden visar en anpassningsbar och automatiserbar instrumentpanel med olika datavisualiseringar och mätvärden.

Progressiv verifiering

Verifiering efter layout är en kapplöpning mot tiden - så fort en layout är ”klar”, finns det press att släppa designen för prototyptillverkning, även innan designverifieringen efter layouten är klar. Traditionell, omfattande modellering och simulering efter layouten är tids- och kompetensintensiv - och dyr.

HyperLynx DRC är det första steget i Siemens unika metod för ”progressiv verifiering” som gör det möjligt för designers att hitta så många potentiella problem med en design så snabbt som möjligt, med så lite tid och ansträngning som möjligt. DRC kan hitta problem på några minuter som kan ta dagar att hitta med simulering, om de hittas alls. Det är ingen idé att investera tid, ansträngning och pengar på att köra komplexa simuleringar när det finns enkla problem med designen som kan hittas snabbt. Genom att köra en designgranskning med DRC först kan användare hitta och lösa dessa problem innan de går över till mer komplexa verifieringsprocesser.

HLDRC progressiv verifiering

Resources